ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了使电源发送器能够监测接口上的功率损耗,作为限制异物温度上升的其中一种可能方法,BQ51013C 将其接收到的功率报告给电源发送器。接收到的功率等于从电源接收器输出提供的功率加上在产生该输出功率时损失的任何功率(次级线圈和串联谐振电容器中的功率损耗、电源接收器屏蔽层中的功率损耗、整流器中的功率损耗)。这意味着 BQ51013C 将以已知的精度向发送器发送接收到的功率信息。
为了获得 WPC 认证,在一个基准发送器上测试了受测器件 (DUT),此基准发送器的发送功率经过校准,接收器必须发送一个符合以下条件的接收功率:
这个 375mW 偏置确保系统仍然可以互操作。
测试 WPC 发送器以查看其是否可以使用基准接收器检测基准异物。