ZHCS926C May 2012 – May 2021 BQ34Z100
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) BQ34Z100 是独立于电池串联配置工作的电量监测计解决方案,支持各种锂离子和磷酸铁锂电池化学物质。通过外部电压转换电路可支持 3V 至 65V 的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。
BQ34Z100 器件提供多个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或四个直接 LED 接口以及一个警报输出引脚。此外,BQ34Z100 还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ34Z100 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |