ZHCSOK3A August 2023 – August 2026 BQ25756
PRODUCTION DATA
总输入电流是系统电源电流和电池充电电流的函数。系统电流通常会随着系统某些部分的上电或断电而波动。如果没有 DPM,电源必须能够同时提供最大系统电流和最大充电器输入电流。通过使用 DPM,当输入电流超过 IAC_DPM 寄存器低位或 ILIM_HIZ 引脚设置的输入电流限制时,电池充电器会降低充电电流。这允许降低输入源的电流能力,从而降低系统成本。
有两个阈值用于限制输入电流(如果两者都启用,则两者中的较低限制适用):
默认 IAC_DPM 被设置为最大代码,从而允许 ILIM_HIZ 引脚限制硬件中的电流。
要使用 ILIM_HIZ 引脚设置最大电流,请参阅节 6.3.5.1.1.1。
例如,使用 5mΩ 电阻器可实现从 400mA 到 20A 的可编程性(50mA/阶跃)。