ZHCSOK3A August 2023 – August 2026 BQ25756
PRODUCTION DATA
该器件支持 CC/CV 曲线降压/升压反向电源方向,可在适配器不存在时将电池电力输送到输入端。反向模式输出电压调节在 VAC_REV 寄存器位中进行设置。反向模式还通过 RAC_SNS 电阻器提供输出电流调节。该参数由 IAC_REV 寄存器位控制。如果满足以下条件,则可以启用反转模式运行:
当反向模式有效时,器件将 REVERSE_STAT 位设置为 1。主机可以随时通过将 EN_REV 位设置为 0 来禁用反向运行。
该充电器还在反向模式下监控和调节电池放电电流。当电池放电电流升至 IBAT_REV 寄存器设置以上时,充电器会降低反向模式功率流以限制放电电流。
成功启动反向模式需要至少 3.8V 的电压。不过,处于反向模式后,VBAT 侧的电压在反向模式关闭前最低可降至 2.5V。