ZHCSOK3 august 2023 BQ25756
PRODUCTION DATA
BQ25756 是一款具有双向功率流支持的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护,从而支持 USB-PD EPR 功率配置。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25756 | VQFN (36) | 5.0mm x 6.0mm2 |