ZHCSOK3A August 2023 – August 2026 BQ25756
PRODUCTION DATA
可以使用 MPPT 控制寄存器 (REG1A) 将该器件配置为太阳能充电器。当输入源超出通过 ACUV 和 ACOV 编程的 VAC 工作窗口时,该器件会自动停止开关。图 7-1 显示了使用该器件通过单个 18V 电池板或两个串联电池板(输入电压高达 36Vin)进行太阳能充电时的典型原理图。充电参数和 MPPT 搜索窗口通过 I2C 寄存器进行编程。
| 元件 | 值 | 建议的器件型号 |
|---|---|---|
| Q1、Q2、Q3、Q4 | 60V,3.1mΩ | AONS66614 |
| L1 | 10μH、12mΩ | IHLP6767GZ-01 |