ZHCSOK3A August 2023 – August 2026 BQ25756
PRODUCTION DATA
可以使用连接在 VAC 和 PGND 之间的三电阻分压器通过 ACUV 和 ACOV 引脚对 VAC 工作窗口进行编程,如图 6-1 所示。
当 VACUV 下降并达到 VACUV_DPM 时,器件进入输入电压调节,从而降低充电电流。VACUV 继续降至 VREF_ACUV 以下,器件会自动停止转换器,PG 引脚拉至高电平。
系统说明:如果 VAC_DPM 寄存器被编程为高于 POR 的值,则器件会将 VAC 电压调节至 VAC_DPM 寄存器和 VACUV_DPM 引脚电压中的较高者。有关更多信息,请参阅 节 6.3.5.1.2。
当 VACOV 升至高于 VREF_ACOV 时,器件会自动停止转换器,PG 引脚拉至高电平。
以下公式控制电阻分压器与 ACOV 和 ACUV 引脚编程的目标工作电压窗口之间的关系:
如果未使用,请将 ACUV 连接到 VAC,将 ACOV 连接到 PGND,以应用内部 VAC 工作窗口 (VVAC_OP)。