ZHCSSF5C June 2023 – February 2025 BQ25622E
PRODUCTION DATA
BQ25622E 具有两级电池过流保护。IBAT_PK 阈值由 IBAT_PK 设置,可为电池放电提供快速 (100μs) 保护。IBATFET_OCP 为 BATFET 提供较慢的 (50ms) 固定阈值保护。如果电池放电电流在保护计时器时间内高于任一阈值,则 BAT_FAULT_STAT 和 BAT_FAULT_FLAG 故障寄存器位会设置为 1,而 BATFET 将进入一种关断时间为 100ms、导通时间为 ~1% 的断续模式。在断续模式下禁用 BATFET 后,BAT_FAULT_STAT 将立即返回 0。一旦 BATFET 重新导通,IBAT_PK 和 IBATFET_OCP 阈值将进行重新计算。