ZHCSSF5C June 2023 – February 2025 BQ25622E
PRODUCTION DATA
TS_ISET_PRECOOL、TS_ISET_COOL、TS_ISET_PREWARM 和 TS_ISET_WARM COOL 凉 (cool) 和温 (warm) 充电电流折返基于 1C 充电速率。1C 速率是电池容量(以毫安时为单位)除以 1 小时的结果,因此 500 毫安时电池的 1C 充电速率为 500mA。同样电池的 2C 充电速率为 1,000mA。为了转换充电折返,主机必须将 CHG_RATE 寄存器设置为电池的 C 速率。此操作会相应地缩放折返。
当 TS_ISET_PRECOOL、TS_ISET_COOL、TS_ISET_PREWARM 或 TS_ISET_WARM 设置为 00(暂停)或 11(未更改)时,CHG_RATE 设置无效。表 8-2 中提供了概要。
| TS_ISET_PRECOOL、TS_ISET_COOL、TS_ISET_PREWARM 或 TS_ISET_WARM | CHG_RATE | 折返电流占 ICHG 的百分比 |
|---|---|---|
| 00 | 不限 | 0%(已暂停) |
| 01 (20%) | 00 (1C) | 20% |
| 01 (2C) | 10% | |
| 10 (4C) | 5% | |
| 11 (6C) | 3.3% | |
| 10 (40%) | 00 (1C) | 40% |
| 01 (2C) | 20% | |
| 10 (4C) | 10% | |
| 11 (6C) | 6.6% | |
| 11 | 不限 | 100% |