13 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (February 2024)to RevisionC (February 2025)
- 删除了 1.5A 和 3A IBAT_PK 设置Go
- 更改了 TADC_CONV 典型值Go
- 从节 8.3.5.3中删除了“转换器处于恒定电压调节状态”Go
- 更改了节 8.3.5.4.2 中 RT1 和 RT2 的建议值Go
- 在节 8.3.6中更新了中 HIZ 模式下 ADC 行为的说明Go
- 在节 8.3.8.1中更新了对 BATFET_DLY 时序的引用Go
- 已在节 8.3.9.2.1中将“VBUS_OVP_STAT”更改为“VBUS_FAULT_STAT”Go
- 在节 8.5.1中更新了与 I2C 通信相关的等待时间Go
- 在寄存器映射中删除了 IBAT_PK 1.5A 和3A 设置Go
- 在寄存器映射中添加了“注释”列Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2024)to RevisionB (February 2024)
- 添加了 IEC 62368-1 CB 认证Go
- 更改了 TTOP_OFF 典型值和最大限值Go
- 更改了 TSAFETY_TRKCHG 典型值和最大限值Go
- 更改了 TSAFETY_PRECHG 典型值和最大限值Go
- 更改了 TSAFETY 典型值和最大限值Go
- 更改了 TBATFET_DLY 典型值Go
- 更改了 TSM_EXIT 典型值和最大限值Go
- 更改了 TQON_RST 典型值和最大限值Go
- 更改了 TBATFET_RST 典型值Go
- 更改了 TLP_WDT 典型值Go
- 更改了 TWDT 典型值Go
- 在节 8.5.1中添加了快速模式和快速+ 模式的 I2C 时序要求Go
- 更改了 Charge_Control_0 寄存器说明中的 TOPOFF_TMR 值、Charge_Timer_Control 寄存器说明中的 PRECHG_TMR 和 CHG_TMR 值,以及 Charger_Control_1 寄存器说明中的 WATCHDOG 值Go
- 更新了 IBAT_ADC 寄存器说明中 IBAT_ADC 的行为Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (July 2023)to RevisionA (January 2024)
- 将 QON 引脚说明中的 tRST 更改为 tQON_RST
Go
- 添加了 PG 引脚说明Go
- 为 VPOORSRC 添加了最大限值Go
- 将 IBAT_ADC LSB 从 2mA 更改为 4mAGo
- 删除了 tVBUS_OVP_PROP、TPOORSRC_RETRY、tPOORSRC_RESTART、tVBUS_PD、tTERM_DGL、tRECHG_DGL 的典型规格Go
- 阐明了 TTOP_OFF 规格的寄存器条件Go
- 向 TS 引脚热敏电阻配置中添加了图 8-3
Go
- 更新了节 8.3.9.1.2 中的电池过流保护行为Go
- 删除了节 8.3.9.2.1中的无效引用,使之更加清晰Go
- 删除了节 8.3.9.2.2中的无效引用,使之更加清晰Go
- 删除了节 8.3.9.2.4中的无效引用,使之更加清晰Go
- 删除了节 8.3.9.2.5中的无效引用,使之更加清晰Go
- 删除了节 8.3.9.2.6中的无效引用,使之更加清晰Go
- 在节 8.5.1中添加了 I2C 地址Go
- 将 REG0x02_Charge_Current_Limit 寄存器的寄存器字段和说明中的位 5 更改为“保留”,“ICHG 复位”从 X 更改为 Dh,POR 从 1Ah 更改为 Dh,范围从 2h-4Ch 更改为 1h-26h,位步长从 2h 更改为 1hGo
- 将 REG0x10_Pre-charge_Control 寄存器的寄存器字段和说明中的位 3 更改为“保留”,“IPRECHG 复位”从 0xA 更改为 5h,POR 从 Ah 更改为 5h,范围从 2h-3Eh 更改为 1h-1Fh,位步长从 2h 更改为 1hGo
- 将 REG0x12_Termination_Control 寄存器的寄存器字段和说明中的位 2 更改为“保留”,“ITERM 复位”从 0xC 更改为 6h,POR 从 Ch 更改为 6h,范围从 2h-7Ch 更改为 1h-3Eh,位步长从 2h 更改为 1hGo
- 将 REG0x2C_VBUS_ADC 寄存器字段说明中的 VBUS_ADC 范围最大值从 111B6h 更改为 11B6hGo