ZHCSSF5C June 2023 – February 2025 BQ25622E
PRODUCTION DATA
BQ25622E 支持宽输入电压限制范围 (3.8V – 16.8V)。该器件的 POR 默认 VINDPM 阈值设置为 4.6V。BQ25622E 还支持动态 VINDPM 跟踪功能,该功能可跟踪电池电压,以确保输入电压和电池电压之间有足够的裕量,从而使降压转换器正常运行。通过 VINDPM_BAT_TRACK 寄存器位来该功能。启用后,实际输入电压限值为 VINDPM 寄存器值和 VINDPM_BAT_TRACK(VBAT + 400mV 典型失调电压)中的较高者。