ZHCSSF5C June 2023 – February 2025 BQ25622E
PRODUCTION DATA
该器件是主机控制的充电器,但可在默认模式下运行,无需主机管理。在默认模式下,该器件可用作无主机或主机处于睡眠模式的自主充电器。当充电器处于默认模式时,WD_STAT 位变为高电平,WD_FLAG 设置为 1,INT 置为低电平以提醒主机(除非被 WD_MASK 屏蔽)。在第一次读取时,WD_FLAG 位读取值为 1,在后续读取时读取值为 0。当充电器处于主机模式时,WD_STAT 位为低电平。
上电复位后,该器件在看门狗计时器到期的状态下以默认模式启动。所有寄存器均处于默认设置。
在默认模式下,该器件以默认的 1 小时涓流充电安全计时器、2 小时预充电安全计时器和 12 小时快速充电安全计时器为电池充电。1 小时/2 小时/12 小时计时器到期后,充电将停止,降压转换器继续运行,以便为系统负载供电。
对任何 I2C 寄存器的写入值均会将充电器从默认模式转换为主机模式,并启动看门狗计时器。主机可对所有器件参数进行编程。为了使器件保持在主机模式下,主机必须在看门狗计时器到期(WD_STAT 位被置位)之前通过向 WD_RST 位写入 1 来复位看门狗计时器,或者通过设置 WATCHDOG 位 = 00 来禁用看门狗计时器。
当看门狗到期时,该器件恢复到默认模式。当看门狗计时器到期时,ICHG 值会减半,而许多其他字段会复位为它们的 POR 默认值,如节 8.6中寄存器表的注释列所示。当看门狗计时器到期时,WD_STAT 和 WD_FLAG 设置为 1,INT 置为低电平以提醒主机(除非被 WD_MASK 屏蔽)。
图 8-6 看门狗计时器流程图