ZHCSMW5 February 2021 BQ25303J
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VBAT | 电池电压 | 4.4 | V | ||
| IVBUS | 输入电流 | 3 | A | ||
| ISW | 输出电流 (SW) | 3 | A | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| L | VVBUS_MAX < 6.2V 情况下的建议电感 | 1.0 | µH | ||
| L | VVBUS_MAX > 6.2V 情况下的建议电感 | 2.2 | µH | ||
| CVBUS | VBUS 上的建议电容 | 2.2 | µF | ||
| CPMID | PMID 上的建议电容 | 10 | µF | ||
| CBAT | BAT 上的建议电容 | 10 | µF | ||