ZHCSMW5 February 2021 BQ25303J
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBUS/BAT 上电 | ||||||
| tCHG_ON_EN | 从 /EN 引脚使能到充电器上电之间的延迟 | /EN 引脚电压上升 | 245 | ms | ||
| tCHG_ON_VBUS | 从 VBUS 到充电启动之间的延迟 | /EN 引脚接地,存在电池 | 275 | ms | ||
| 电池充电器 | ||||||
| tSAFETY_FAST | 充电安全计时器 | 快速充电安全计时器 20 小时 | 15.0 | 20.0 | 24.0 | hr |
| tSAFETY_PRE | 充电安全计时器 | 预充电安全计时器 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | hr |