ZHCSMW5 February 2021 BQ25303J
PRODUCTION DATA
1.2MHz 开关频率允许使用较小的电感器和电容器值。电感值应根据应用中的最大输入电压 VVBUS_MAX 来选择。如果 VVBUS_MAX < 6.2V,则建议使用 1µH 电感器;如果 VVBUS_MAX > 6.2V,则建议使用 2.2µH 电感器。电感器饱和电流 ISAT 应高于充电电流 ICHG 加一半的纹波电流 (IRIPPLE):
电感器纹波电流 IRIPPLE 取决于输入电压 (VVBUS)、占空比 (D = VBAT/VVBUS)、开关频率 (fS) 和电感 (L)。

当占空比 (D) 为 0.5 或近似 0.5 时,电感器纹波电流将达到最大。