ZHCSMW5 February 2021 BQ25303J
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态电流 | ||||||
| IVBUS_REVS | 从 BAT/SW 到 VBUS 的 VBUS 反向电流,TJ = -40°C 至 85°C | VBAT = VSW = 4.5V,VBUS 短接至 GND,测量 VBUS 反向电流 | 0.07 | 3 | µA | |
| IQ_VBUS_DIS | 禁用模式下的 VBUS 漏电流,TJ =-40°C 至 85°C | VBUS = 5V,VBAT = 4V,充电器禁用,/EN 拉高 | 3.5 | 4.25 | µA | |
| IQ_BAT_HIZ | HiZ 模式下的 BAT 和 SW 引脚漏电流,TJ = -40°C 至 65°C | VBAT = VSW = 4.5V,VBUS 悬空 | 0.17 | 1 | µA | |
| VBUS 上电 | ||||||
| VVBUS_OP | VBUS 工作范围 | 4.1 | 17.0 | V | ||
| VVBUS_UVLOZ | VBUS 上电复位 | VBUS 上升 | 3.0 | 3.80 | V | |
| VVBUS_UVLOZ_HYS | VBUS 上电复位迟滞 | VBUS 下降 | 250 | mV | ||
| VVBUS_LOWV | 导通 REGN 的条件 | VBUS 上升,REGN 导通,VBAT = 3.2V | 3.8 | 3.90 | 4.00 | V |
| VVBUS_LOWV_HYS | 导通 REGN 的条件,迟滞 | VBUS 下降,REGN 关断,VBAT = 3.2V | 300 | mV | ||
| VSLEEP | 进入睡眠模式阈值 | VBUS 下降,VBUS - VBAT,VVBUS_LOWV < VBAT < VBATREG | 30 | 60 | 100 | mV |
| VSLEEPZ | 退出睡眠模式阈值 | VBUS 上升,VBUS - VBAT,VVBUS_LOWV < VBAT < VBATREG | 110 | 157 | 295 | mV |
| VVBUS_OVP_RISE | VBUS 过压上升阈值 | VBUS 上升,转换器停止开关 | 17.00 | 17.40 | 17.80 | V |
| VVBUS_OVP_HYS | VBUS 过压下降迟滞 | VBUS 下降,转换器停止开关 | 750 | mV | ||
| MOSFET | ||||||
| RDSON_Q1 | VBUS 和 PMID 之间的顶部反向阻断 MOSFET 导通电阻 (Q1) | VREGN = 5V | 40 | 65 | mΩ | |
| RDSON_Q2 | PMID 和 SW 之间的高侧开关 MOSFET 导通电阻 (Q2) | VREGN = 5V | 50 | 82 | mΩ | |
| RDSON_Q3 | SW 和 GND 之间的低侧开关 MOSFET 导通电阻 (Q3) | VREGN = 5V | 45 | 72 | mΩ | |
| 电池充电器 | ||||||
| VBATREG | 充电电压调节 | VSET 引脚悬空,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.08 | 4.100 | 4.120 | V |
| 将 VSET 引脚连接至 51kΩ 电阻器,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.328 | 4.350 | 4.371 | V | ||
| 将 VSET 引脚连接至 10kΩ 电阻器,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.378 | 4.400 | 4.422 | V | ||
| VSET 引脚接地,TJ = -40°C 至 +85°C | 4.179 | 4.200 | 4.221 | V | ||
| ICHG | 充电电流调节 | ICHG 设置为 1.72A 且 RICHG = 23.2kΩ | 1.55 | 1.72 | 1.89 | A |
| ICHG 设置为 1.0A 且 RICHG = 40.2kΩ | 0.90 | 1.00 | 1.10 | A | ||
| ICHG 设置为 0.5A 且 RICHG = 78.7kΩ | 0.40 | 0.50 | 0.60 | A | ||
| ITERM | 终止电流调节 | ICHG = 1.72A,ICHG 的 10%,RICHG = 23.2kΩ | 138 | 172 | 206 | mA |
| ICHG = 1.0A,ICHG 的 10%,RICHG = 40.2kΩ | 70 | 100 | 130 | mA | ||
| ICHG = 0.5A,ITERM = 63mA,RICHG = 78.7kΩ | 33 | 63 | 93 | mA | ||
| IPRECHG | 预充电电流 | ICHG = 1.72A,ICHG 的 10%,RICHG = 23.2kΩ | 115 | 172 | 225 | mA |
| ICHG = 1.0A,ICHG 的 10%,RICHG = 40.2kΩ | 50 | 100 | 150 | mA | ||
| ICHG = 0.5A,RICHG = 78.7kΩ | 28 | 63 | 98 | mA | ||
| VBAT_SHORT_RISE | VBAT 短路上升阈值 | 短路至预充电 | 2.05 | 2.20 | 2.35 | V |
| VBAT_SHORT_FALL | VBAT 短路下降阈值 | 预充电至短路 | 1.85 | 2.00 | 2.15 | V |
| IBAT_SHORT | 电池短路电流 | VBAT < VBAT_SHORT_FALL | 25 | 35 | 46 | mA |
| VBAT_LOWV_RISE | 上升阈值 | 预充电至快速充电 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V |
| VBAT_LOWV_FALL | 下降阈值 | 快速充电至预充电 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | V |
| VRECHG_HYS | 低于 VBATREG 时的再充电迟滞 | VBAT 下降 | 110 | 160 | 216 | mV |
| 输入电压/电流调节 | ||||||
| VINDPM_MIN | 最小输入电压调节 | VBAT = 3.5V,在 PMID 引脚上测得 | 4 | 4.07 | 4.2 | V |
| VINDPM | 输入电压调节 | VBAT = 4V,在 PMID 引脚上测得,VINDPM = 1.044*VBAT + 0.125V | 4.15 | 4.28 | 4.41 | V |
| IINDPM_3A | 输入电流调节 | VBUS = 5V | 3.00 | 3.35 | 3.70 | A |
| 电池过压保护 | ||||||
| VBAT_OVP_RISE | 电池过压上升阈值 | VBAT 上升,以占 VBATREG 的百分比表示 | 101.9 | 103.5 | 105.0 | % |
| VBAT_OVP_FALL | 电池过压下降阈值 | VBAT 下降,以占 VBATREG 的百分比表示 | 100.0 | 101.6 | 103.1 | % |
| 转换器保护 | ||||||
| VBTST_REFRESH | 自举刷新比较器阈值 | 请求 LSFET 刷新脉冲时 (VBTST - VSW),VBUS = 5V | 2.7 | 3 | 3.3 | V |
| IHSFET_OCP | HSFET 逐周期过流限制阈值 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | A | |
| STAT 指示 | ||||||
| ISTAT_SINK | STAT 引脚灌电流 | 6 | mA | |||
| FBLINK2 | STAT 引脚闪烁频率 | 1 | Hz | |||
| FBLINK_DUTY | STAT 引脚闪烁占空比 | 50 | % | |||
| 热调节和热关断 | ||||||
| TREG | 结温调节精度 | 111 | 120 | 133 | °C | |
| TSHUT | 热关断上升阈值 | 温度升高 | 150 | °C | ||
| 热关断下降阈值 | 温度降低 | 125 | °C | |||
| 降压模式运行 | ||||||
| FSW | PWM 开关频率 | SW 节点频率 | 1.02 | 1.20 | 1.38 | MHz |
| DMAX | 最大 PWM 占空比 | 97.0 | % | |||
| REGN LDO | ||||||
| VREGN_UVLO | REGN UVLO | VVBUS 上升 | 3.85 | V | ||
| VREGN | REGN LDO 输出电压 | VVBUS = 5V,IREGN = 0mA 至 16mA | 4.20 | 5.0 | V | |
| VREGN | REGN LDO 输出电压 | VVBUS = 12V,IREGN = 16mA | 4.50 | 5.40 | V | |
| ICHG 设置 | ||||||
| VICHG | ICHG 引脚稳压电压 | 993 | 998 | 1003 | mV | |
| RICHG_SHORT_FALL | 用于禁用充电的电阻 | 1.00 | kΩ | |||
| RICHG_OPEN_RISE | 用于禁用充电的电阻 | 565 | kΩ | |||
| RICHG | ICHG 上的可编程电阻 | VBUS = 5V,电阻减小 | 11.70 | 250 | kΩ | |
| RICHG_HIGH | 用于将预充电和终止电流钳位至 63mA 的 ICHG 设置电阻器阈值 | RICHG > RICHG_HIGH | 60.0 | 65.0 | 70.0 | kΩ |
| JEITA 热敏电阻比较器 | ||||||
| VT1% | T1 (0°C) 阈值,如果热敏电阻温度低于 T1,则充电暂停 | VTS 上升,充电器暂停充电。以占 VREGN 的百分比表示 | 72.68 | 73.5 | 74.35 | % |
| VT1% | VTS 下降 | 以占 VREGN 的百分比表示 | 70.68 | 71.5 | 72.33 | % |
| VT2% | T2 (10°C) 阈值,充电电流降至 ICHG 的 20% | VTS 上升。以占 VREGN 的百分比表示 | 67.7 | 68.5 | 69.5 | % |
| VT2% | VTS 下降 | 以占 VREGN 的百分比表示 | 66.5 | 67.3 | 68.2 | % |
| VT3% | T3 (45°C) 阈值,高于此温度时以 ICHG 的 50% 充电且 VREG = 4.1V | VTS 下降。以占 VREGN 的百分比表示 | 46.35 | 47.25 | 48.15 | % |
| VT3% | VTS 上升 | 以占 VREGN 的百分比表示 |
47.35 | 48.25 | 49.15 | % |
| VT5% | T5 (60°C) 阈值,高于此温度时充电暂停。 | VTS 下降。以占 VREGN 的百分比表示 | 36.95 | 37.75 | 38.55 | % |
| VT5% | VTS 上升 | 以占 VREGN 的百分比表示 |
37.95 | 38.75 | 39.55 | % |
| 冷/热热敏电阻比较器 | ||||||
| 逻辑 I/O 引脚特性(POL、EN) | ||||||
| VILO | 输入低阈值 | 下降 | 0.40 | V | ||
| VIH | 输入高阈值 | 上升 | 1.3 | V | ||
| IBIAS | EN 引脚上的高电平漏电流 | EN 引脚上拉至 1.8V | 1.0 | µA | ||