ZHCSLK7A july 2020 – april 2023 BQ21062
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ21062 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、负载开关/LDO 以及按钮控制器。
BQ21062 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ21062 | DSBGA (20) | 2.00mm x 1.60mm |