ZHDS437 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
1.0V 射频 LDO 需要两个典型值为 10uF 和 22uF 的去耦电容器。
输出路径不同部分提供的寄生效应如图 7-5 所示。如图所示,输出路径可分为四个部分:
焊球到第一个电容器:“RT1”和“LT1”是焊球到第一个电容器引线提供的寄生电阻和电感。
沿第一个电容器:“ESL1”和“ESR1”是第一个去耦电容器的有效串联电感和电阻。“RT2”和“LT2”分别是第一个电容器接地布线的接地布线电阻和电感。
第一个电容器引线连接到第二个电容器引线:“RTC2C”和“LTC2C”是两个电容器之间布线的电阻和电感。
沿第二个电容器:“ESL2”和“ESR2”是第二个去耦电容器的有效串联电感和电阻。“RT2”和“LT2”分别是第二个电容器接地布线的接地布线电阻和电感。
F8、F9 和 F10 BGA 焊球至 M7 BGA 焊球“RT3”和“LT3”是从 F8、F9 和 F10 BGA 焊球到 M7 BGA 焊球提供的寄生电阻和电感。
建议避免在 M7 焊球上放置任何电容器。
建议将这两个电容器(22uF 和 10uF)靠近各自的 VDDA_10RF BGA 焊球放置。
将 1.0V 射频 LDO 输出去耦电容器放置在 PCB 的相同层(PCB 的顶层或底层)。