| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VPP | 正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | | NC(2) | | |
| OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围(1) | 1.65 | 1.7 | 1.75 | V |
| VPP 供电持续时间 | 如果提供 VPP 电压的时间超过建议的小时数,则可能会导致可靠性问题 | | | 24 | 小时 |
| I(VPP) | | | 50 | mA |
| 去耦电容器 | | 0.1(3) | | μF |
(1) 在正常运行期间,不应向 VPP 施加电压。这通常可以通过禁用连接到 VPP 端子的外部稳压器来实现。
(2) NC:无连接
(3) 适用于安全型器件型号。对于通用型器件版本,VPP 引脚可以悬空。
备注: 上电序列:VPP 必须最后斜升,即在所有其他电源轨斜升完成之后