ZHDS437 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
AWRL6888 时钟子系统从晶体的输入基准频率生成 57GHz 至 63.9GHz 的频率。它具有一个内置振荡器电路,后跟一个清理 PLL 和一个射频合成器电路。然后,射频合成器的输出由 X3 乘法器进行处理,以生成 57GHz 至 63.9GHz 频谱范围内的所需频率。通过计时引擎模块对射频合成器输出进行调制,以生成传感器运行所需的波形。清理 PLL 还在系统唤醒后为主机处理器提供基准时钟。时钟子系统还具有内置的机制,用于检测晶体是否存在以及监测所生成的时钟的质量。
清理 PLL 还在系统唤醒后为主机处理器提供基准时钟。
时钟子系统还具有内置的机制,用于检测晶体是否存在以及监测所生成的时钟的质量。
图 8-2 介绍了时钟子系统。
图 8-2 时钟子系统