ZHDS437 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
AWRL6888 接收子系统在 2:1 复用配置中集成了由 4 个基带处理链支持的 8 个 RX 通道(RX0A、RX0B、RX1A、RX1B、RX2A、RX2B、RX3A 和 RX3B)。通道被组织成 4 对(RXnA 和 RXnB),每对通道都被复用到共享的基带处理链上。因此,无法同时启用同一对内的两个通道,从而允许最多四个接收通道同时运行。每个有源接收信道由低噪声放大器 (LNA)、混频器、IF 滤波、ADC 转换和抽取组成。该器件采用真正的基带架构,利用具有单个 IF 和 ADC 链的真正混频器为每个接收器通道提供输出。根据系统电源要求和应用设计,各个接收通道可以独立断电。该器件适用于快速线性调频脉冲系统。带通 IF 链支持 175kHz 以上的可配置较低截止频率,可容纳高达 10MHz 的带宽
有关接收通道到 BGA 引脚的映射,请参阅表 8-3。
图 8-4 介绍了接收子系统。
| BGA 引脚 | 通道 |
|---|---|
| RX1 | RX0A |
| RX2 | RX0B |
| RX3 | RX1A |
| RX4 | RX1B |
| RX5 | RX2A |
| RX6 | RX2B |
| RX7 | RX3A |
| RX8 | RX3B |