ZHDS437 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
AWRL6888 发送子系统由八个发送链(TX0A、TX0B、TX1A、TX1B、TX2A、TX2B、TX3A 和 TX3B)组成,每个发送链由具有单独幅度控制的独立功率放大器供电。该器件支持 MIMO 雷达的二进制相位调制。发送子系统包含四个 FMCW 信号生成链,其中每个链在一对发送通道 A (TXnA) 和通道 B (TXnB) 之间共享。配对通道共享所有配置参数(包括二进制移相器);因此,无法同时启用一对中的两个通道,从而允许最多四个发送通道同时工作。发送链还支持可编程退避以实现系统优化。
有关发送通道到 BGA 引脚的映射,请参阅表 8-3。
图 8-3 介绍了发送子系统。
| BGA 引脚 | 通道 |
|---|---|
| TX1 | TX0A |
| TX2 | TX0B |
| TX3 | TX1B |
| TX4 | TX1A |
| TX5 | TX2A |
| TX6 | TX2B |
| TX7 | TX3B |
| TX8 | TX3A |