ZHDS437 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | BGA 引脚 |
|---|---|---|---|
| SPIB_clk | IO | SPIB 时钟 | D20、F19、T20、T21 |
| SPIB_cs0_n | IO | SPIB 片选 0 | AA20、C21、E20、U21 |
| SPIB_cs1_n | IO | SPIB 片选 1 | R20、U20 |
| SPIB_miso | IO | SPIB MISO | B21、C19、H19、T20、V20 |
| SPIB_mosi | IO | SPIB MOSI | C20、E19、R20 |
在 SPIB 上,由于时序限制,仅支持某些 IOSET 组合。表 6-15 列出了 SPIB 的有效 IOSET 组合
| 信号名称 | IOSET1 | IOSET2 | IOSET3 | IOSET4 |
|---|---|---|---|---|
| SPIB_clk | PAD_AA | PAD_AG | PAD_BC | PAD_BC |
| SPIB_cs0_n | PAD_AB | PAD_AH | PAD_BB | PAD_BB |
| SPIB_mosi | PAD_AC | PAD_AI | PAD_BD | PAD_BD |
| SPIB_miso | PAD_AD | PAD_AJ | PAD_BA | PAD_AX |