ZHCSM50A February   2021  – July 2021 AMC3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能模块图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 数据隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 隔离式直流/直流转换器
      5. 7.3.5 诊断输出
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 8.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 8.2.2.3 差分至单端输出转换
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 必做事项和禁止事项
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

最小值和最大值规格的适用条件为:TA = –40°C 至 +125°C,VDD = 3.0V 至 5.5VINP = –50mV 至 +50mV,INN = HGND = 0V,典型应用 部分中列出的外部元件;典型值规格的条件为 TA = 25°C 且 VDD = 3.3V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
RIN 单端输入电阻 INN = HGND 4.75
RIND 差分输入电阻 4.9
IIB 输入偏置电流 INP = INN = HGND;IIB = (IIBP + IIBN) / 2 -48.5 –36 -28.5 µA
IIO 输入失调电流 IIO = IIBP – IIBN;INP = INN = HGND ±10 nA
CIN 单端输入电容 INN = HGND,fIN = 275kHz 4 pF
CIND 差分输入电容 fIN = 275 kHz 2 pF
模拟输出
标称增益 41 V/V
VCMout 共模输出电压 1.39 1.44 1.49 V
VCLIPout 削波差分输出电压 VOUT = (VOUTP – VOUTN);
|VIN| = |VINP – VINN| > VClipping
-2.52 ±2.49 2.52 V
VFailsafe 失效防护差分输出电压 VOUT = (VOUTP – VOUTN);VDCDC_OUT ≤ VDCDCUV 或 VHLDO_OUT ≤ VHLDOUV -2.63 -2.57 -2.53 V
BW 输出带宽 290 340 kHz
R输出 输出电阻 在 OUTP 或 OUTN 上 0.2 Ω
输出短路电流 在 OUTP 或 OUTN 上,拉出或灌入,INP = INN = HGND,输出短接到 GND 或 VDD 14 mA
CMTI 共模瞬态抗扰度 |HGND – GND| = 2kV 95 155 kV/µs
精度
VOS 输入失调电压(1) (2) TA = 25°C,INP = INN = HGND -50 ±15 50 µV
TCVOS 输入温漂(1) (2) (4) –0.5 ±0.1 0.5 uV/°C
EG 增益误差(1) TA = 25°C –0.2% ±0.04% 0.2%
TCEG 增益误差漂移(1) (5) -35 ±10 35 ppm/°C
非线性度(1) -0.03% ±0.002% 0.03%
SNR 信噪比 VIN = 0.1VPP,fIN = 1kHz,BW = 10kHz,10kHz 滤波器 77 81 dB
VIN = 0.1VPP,fIN = 10kHz,
BW = 100kHz,1MHz 滤波器
70
THD 总谐波失真(3) VIN = 0.1Vpp,fIN = 10kHz,
BW = 100kHz
–85 dB
输出噪声 INP = INN = HGND,fIN = 0Hz,
BW = 100kHz
340 µVRMS
CMRR 共模抑制比 fIN = 0Hz,VCM min ≤ VCMVCM max –101 dB
fIN = 10kHz,VCM min ≤ VCMVCM max –101
PSRR 电源抑制比 VDD 从 3.0V 到 5.5V,直流,以输入为基准 –120 dB
INP = INN = HGND,VDD 从 3.0V 到 5.5V,10kHz / 100mV 纹波,以输入为基准 –108
电源
IDD 低侧电源电流 HLDO 上无外部负载 27.5 40 mA
HLDO 上 1mA 无外部负载 29.5 42
VDDUV VDD 模拟欠压检测阈值 VDD 上升 2.9 V
VDD 下降 2.8
VDDPOR VDD 数字复位阈值 VDD 上升 2.5 V
VDD 下降 2.4
VDCDC_OUT 直流/直流输出电压 DCDC_OUT 至 HGND 3.1 3.5 4.65 V
VDCDCUV 直流/直流输出欠压检测阈值电压 直流/直流输出下降 2.1 2.25 V
VHLDO_OUT 高侧 LDO 输出电压 HLDO 至 HGND,高达 1mA 的外部负载 3 3.2 3.4 V
VHLDOUV 高侧 LDO 输出欠压检测阈值电压 HLDO 输出下降 2.4 2.6 V
IH 辅助电路的高侧电源电流 负载从 HLDO_OUT 连接到 HGND,非开关 1 mA
tAS 模拟稳定时间 VDD 阶跃至 3.0V,OUTP 和 OUTN 有效,0.1% 稳定 0.9 1.4 ms
典型值包括标称运行条件下的一个标准偏差(“σ”)。
此参数以输入为基准。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。
用以下等式所示的盒子法计算得出偏移误差温漂:
TCVOS = (ValueMAX - ValueMIN) / TempRange
用以下等式所示的盒子法计算得出增益误差温漂:
TCEG (ppm) = (ValueMAX - ValueMIN) / (Value(T=25℃) x TempRange) x 106