ZHCSM50A February 2021 – July 2021 AMC3302-Q1
PRODUCTION DATA
AMC3302-Q1 使用开关键控 (OOK) 调制方案(如图 7-1 所示),跨过基于 SiO2 的电容隔离栅来传输调制器输出比特流。Topic Link Label7.2 中所示的发送驱动器 (TX) 跨过隔离栅发送一个内部生成的高频载波来表示数字一,不发送信号则指示数字零。AMC3302-Q1 内使用的载波标称频率为 480MHz。
隔离栅另一侧的接收器 (RX) 恢复和解调信号并产生输出。AMC3302-Q1 传输 (TX) 通道经过优化,可实现超高的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和超小的辐射发射(高频载波和 RX/TX 缓冲器开关所致)。