ZHCSM50A February 2021 – July 2021 AMC3302-Q1
PRODUCTION DATA
AMC3302-Q1 是一款全差分精密隔离放大器,具有集成式直流/直流转换器,可通过低侧的一个 3.3V 或 5V 电压电源为器件供电。该器件的输入级由一个全差分放大器组成,该放大器驱动一个二阶 Δ-Σ 调制器。调制器将模拟输入信号转换为数字比特流,该比特流通过隔离高侧和低侧的隔离栅进行传输。在低侧,接收到的比特流由四阶模拟滤波器处理,该滤波器在 OUTP 和 OUTN 引脚输出与输入信号成正比的差分信号。
信号路径通过双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离,而电源隔离则采用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。