ZHCSM50A February 2021 – July 2021 AMC3302-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-1 给出了布局建议,其中说明了去耦电容器的关键布局(尽可能靠近 AMC3302-Q1 电源引脚放置)以及器件所需的其他组件的放置方式。为获得出色性能,请将分流电阻器放置在靠近 AMC3302-Q1 的 INP 和 INN 输入的位置,并保持连接的对称布局。
为避免由 AMC3302-Q1 的输入偏置电流引起的测量误差,请将高侧地引脚 (HGND) 连接到分流电阻器的 IIN 侧。在布局中使用单独的迹线进行连接,可保持 IIN 和 INP 引线中的电流相等。