ZHCSM50A February 2021 – July 2021 AMC3302-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | VDD 至 GND | –0.3 | 6.5 | V |
模拟输入电压 | INP、INN | HGND – 6 | VHLDO_OUT + 0.5 | V |
模拟输出电压 | OUTP、OUTN | GND – 0.5 | VDD + 0.5 | V |
数字输出电压 | DIAG | GND – 0.5 | 6.5 | V |
输入电流 | 连续,除电源引脚外的任何引脚 | -10 | 10 | mA |
温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 |