ZHCSM64B February 2022 – December 2024 AMC23C14
PRODUCTION DATA
本例中,分流电阻器的值为 10mΩ,由 AMC1300B 电流检测放大器 (±250mV) 的线性输入电压范围和满量程电流 ±25A 确定。AMC23C14 的短路电流检测阈值是一个固定的 300mV 值,并将短路电流阈值设置为 30A。
在所需的 20A 过流检测电平条件下,分流电阻器上的压降为 10mΩ × 20A = 200mV。窗口比较器 1的正向跳变阈值为 VREF + VHYS,其中 VHYS 为 4mV(如电气特征 表中所述),而 VREF 为连接在 REF 与 GND1 引脚之间的 R1 上的电压。R1 的计算公式为 (VTRIP – VHYS) / IREF = (200mV – 4mV) / 100μA = 1.96kΩ,并与 E96 系列中的值匹配(1% 准确度)。
比较器的输入端放置了一个 10Ω、1nF RC 滤波器(R5、R6),用于过滤输出信号并降低噪声敏感度。该滤波器增加了 10Ω × 1nF = 10ns 的传播延迟,在计算保护电路的总体响应时间时必须考虑该延迟。如果系统可以承受额外的延迟,那么使用较大的滤波常数有助于提高噪声抗扰度。
表 7-2 汇总了该设计的关键参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 基准电阻值 (R1) | 1.96kΩ |
| 基准电容值 (C5) | 100nF |
| 基准电压 | 196 mV |
| 基准电压趋稳时间(达到最终值的 90%) | 470μs |
| 过流跳变阈值(上升) | 200 mV/20.0 A |
| 过流跳变阈值(下降) | 196 mV/19.6 A |
| 短路电流跳变阈值(上升) | 304 mV/30.4 A |
| 短路电流跳变阈值(下降) | 300 mV/30.0 A |