ZHCSM64B February   2022  – December 2024 AMC23C14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 基准输入
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 开漏数字输出
      5. 6.3.5 上电和断电行为
      6. 6.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 过流和短路电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 过压和欠压检测
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

额定励磁电源电压 (24V) 下的 100μA 交叉电流要求决定了由 R5 和 R6 组成的电阻分压器的总阻抗为 240kΩ。分压器的阻抗由 R5 决定,因此 R5 选择为 237kΩ。

在 20.4V 的场电源电压下,R6 两端的电压必须等于 300mV 的固定比较器阈值。该值决定分压器分压比,R6 的理想值计算方式为 R6 = R5 × 300mV / (VTRIP – 300mV),其中 VTRIP 等于 20.4V。R6 的计算值为 3.54kΩ,而 E192 系列最接近的下限值为 3.52kΩ。

在 R6 和 R5 已知的情况下,可以计算当励磁电源达到 28.8V(有效工作范围的上限)时比较器输入端的电压。此电压为 V2 = 28.8V × (R6 / (R5 + R6) = 421.5mV,并确定 R1 的值。R1 是连接到 AMC23C14 REF 引脚的电阻。R1 的计算方式为 (V2 – VHYS) / IREF = (421.5mV – 4mV) / 100μA = 4.17kΩ。4.17kΩ 的值与 E192 系列中的值相匹配。从 V2 中减去比较器迟滞电压 (VHYS) ,因为比较器在 VREF + VHYS 处跳变,请参阅图 6-1

当 R5 = 237kΩ、R6 = 3.52kΩ 且 R1 = 4.17kΩ 时,欠压检测的上升和下降阈值为 20.8V 和 20.5V,过压检测的上升和下降阈值为 28.8V 和 28.5V,请参阅图 7-3

表 7-4 汇总了该设计的关键参数。

表 7-4 过压和欠压检测设计示例
参数
分压器,顶部电阻值 (R5) 237kΩ
分压器,底部电阻值 (R6) 3.52kΩ
基准电阻值 (R1) 4.17kΩ
基准电容值 (C5) 100nF
基准电压 417 mV
基准电压趋稳时间(达到最终值的 90%) 960μs
欠压跳变阈值(上升) 20.5V
欠压跳变阈值(下降) 20.8 V
过压跳变阈值(上升) 28.8 V
过压跳变阈值(上升) 28.5 V