ZHCSM64B February 2022 – December 2024 AMC23C14
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VDD1 | 高侧电源 | 高侧电源。(1) |
| 2 | IN | 模拟输入 | 窗口比较器 1 和 2 的共模模拟输入引脚。 |
| 3 | REF | 模拟输入 | 定义窗口比较器 1 的跳变阈值的基准引脚。此引脚上的电压还会影响比较器 Cmp0 比较器的迟滞,具体如基准输入 一节所述。此引脚在内部链接至 100μA 电流源。在 REF 和 GND1 之间连接一个电阻器来定义跳变阈值,而在 REF 和 GND1 之间连接一个电容器来对基准电压进行滤波。为了获得最佳的高瞬态噪声抗扰度,应将电容器尽可能靠近引脚放置。此引脚也可以由外部电压源驱动。 |
| 4 | GND1 | 高侧接地端 | 高侧接地端。 |
| 5 | GND2 | 低侧接地端 | 低侧接地端。 |
| 6 | OUT1 | 数字输出 | 窗口比较器 1 的开漏输出。连接到外部上拉电阻或在不使用时保持断开(悬空)。 |
| 7 | OUT2 | 数字输出 | 窗口比较器 2 的开漏输出。连接到外部上拉电阻或在不使用时保持断开(悬空)。 |
| 8 | VDD2 | 低侧电源 | 低侧电源。(1) |