ZHCSIZ3N January 1979 – June 2026 AM26LS31 , AM26LS31M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | 传播延迟时间,低电平到高电平输出 | CL = 30pF,S1 和 S2 开路 | 30 | ns | ||
| tPHL | 传播延迟时间,高电平到低电平输出 | 30 | ||||
| tPZH | 达到高电平的输出启用时间 | CL = 30pF | RL = 75Ω | 60 | ns | |
| tPZL | 达到低电平的输出启用时间 | RL = 180Ω | 68 | |||
| tPHZ | 从高电平开始的输出禁用时间 | CL = 10pF,S1 和 S2 关闭 | 45 | ns | ||
| tPLZ | 从低电平开始的输出禁用时间 | 53 | ||||
| tSKEW | 输出到输出偏斜 | CL = 30pF,S1 和 S2 开路 | 9 | ns | ||