ZHCSIZ3N January   1979  – June 2026 AM26LS31 , AM26LS31M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性 — AM26LS31
    7. 5.7 开关特性 — AM26LS31M
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 互补输出使能输入
      2. 7.3.2 在断电情况下具有高输出阻抗
      3. 7.3.3 互补输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数测试条件最小值典型值(2)最大值单位
VIK输入钳位电压VCC = 最小值,II = –18mA-1.5V
VOH高电平输出电压VCC = 最小值,IOH = –20mA2.5V
VOL低电平输出电压VCC = 最小值,IOL = 20mA0.5V
IOZ关闭状态(高阻抗状态)
输出电流
VCC = 最小值,VO = 0.5V-20μA
VO = 2.5V20
II最大输入电压下的输入电流VCC = 最大值,VI = 7V0.1mA
IIH高电平输入电流VCC = 最大值,VI = 2.7V20μA
IIL低电平输入电流VCC = 最大值,VI = 0.4V-0.36mA
IOS短路输出电流(3)VCC = 最大值-30-150mA
VPOR 上电复位电压阈值 VCC 上升

PDIP、SO、SOIC 和 SSOP 封装

2.27 2.48 3.04 V
VBOR 欠压复位电压阈值 VCC 下降

PDIP、SO、SOIC 和 SSOP 封装

2.03 2.13 2.26 V
VRES_HYS 上电复位 (VPOR) 和欠压复位 (VBOR) 之间的迟滞 PDIP、SO、SOIC 和 SSOP 封装 350 mV
ICC电源电流VCC = 最大值,所有输出均禁用

PDIP、SO、SOIC 和 SSOP 封装

1.73mA
VCC = 最大值,所有输出均禁用

所有其他封装

32 80
对于 C 后缀器件,VCC 最小值为 4.75V,VCC 最大值为 5.25V。对于 M 后缀器件,VCC 最小值为 4.5V,VCC 最大值为 5.5V。
所有典型值均在 VCC=5V、TA = 25°C 下测得。
一次短路的输出不应超过一个,短路持续时间不应超过 1 秒。