ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
AM263Px 会尝试简化以前 Sitara MCU 器件的电源复位要求。初级内核数字 VDD 1.2V 和 I/O 电源 3.3V 电源轨没有时序要求。有两个片上 LDO 分别通过 VDDS33 和 VDDA33 电源网供电。这些片上 LDO 可生成所需的 VDDS1V8 和 VDDA1V8 1.8V 数字和模拟电源。AM263Px 确实需要考虑 3.3V 上电的最短斜坡时间。EVM 设计还必须考虑其他 PORz 和 SOP 引导模式锁存时序。图 6-2 介绍了器件加电时序。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| tStartup | 1.2V 和 3.3V 直流/直流转换器启用后的启动时间。这是任意时间量 - 器件不施加限制。 | – | – | ms |
| tPGood | 电源轨稳定后,直流/直流转换器生成电源正常信号的时间。这是任意时间量 - 器件不施加限制。 | – | – | ms |
| tRamp_3V3 | VDDS3V3 和 VDDA3V3 电源的斜坡时间。这是器件提出的一项要求。 | 0.1 | – | ms |
| tSOP_Sampled | 从 PORz 置为无效到对 SOP[3:0] 引脚进行采样的时间。这是器件内部参数。当内部生成的电源稳定时,会进行采样。仅供参考。有关应用的使用,请参阅 TSU_SOP 和 TH_SOP 参数。 | 0 | – | ms |
| tSU_SOP | 相对于 PORz 置为有效的 SOP 建立时间。 | 10 | – | μs |
| tH_SOP | 相对于 WARMRSTn 置为无效的 SOP 保持时间。 | 0 | – | μs |
| tWARMRSTn | 从 PORz 置为无效到器件使 WARMRESETn 信号无效的时间。 | 2.0 | – | ms |