ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
根据引脚多路复用选项的软件配置,许多信号可在多个引脚上使用。
以下列表说明了列标题:
每个“信号说明”表中提供的信号名称和说明表示在引脚上实现并通过 IOMUX 焊盘配置寄存器选择的引脚多路复用信号功能。某些器件子系统提供信号功能的二次多路复用,这些表中没有说明这些功能。有关辅助多路复用信号功能的更多信息,请参阅 的 TRM 相应外设章节。
I = 输入
O = 输出
IO = 输入、输出或同时输入和输出
OD = 输出,具有开漏输出功能
IOD = 输入、输出或同时输入和输出,具有开漏输出功能
IOZ = 输入、输出或同时输入和输出,具有三态输出功能
OZ = 具有三态输出功能的输出
A = 模拟
PWR = 电源
GND = 接地
更多有关 I/O 单元配置的信息,请参阅器件 TRM 中器件配置 一章的焊盘配置寄存器 部分。