ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| TJ (℃) | 小时 | 天 | 年 | 时间百分比 |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 1200 | 约 50 | 约 0.14 | 6% |
| 75 | 4000 | 约 167 | 约 0.46 | 20% |
| 95 | 13000 | 约 541 | 约 1.48 | 65% |
| 130 | 1600 | 约 67 | 约 0.18 | 8% |
| 150 | 200 | 约 8.5 | 约 0.023 | 1% |
| 总计 | 20000 | 约 833 | 约 2.28 | 100% |