ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVDD | 1.2V VDD(电容) | 10 | µF | ||
| CVDDS33 | 3.3V VDDS(电容) | 10 | µF | ||
| CVDDA33 | 3.3V VDDA(电容) | 10 | µF | ||
| CVDDS18 | 1.8V VDDS(电容) | 0.1 | µF | ||
| CVDDA18 | 1.8V VDDA(电容) | 0.1 | µF | ||
| CVPP | 1.7V VPP(电容) | 0.1 | µF | ||
| CVDDS18_LDO | 1.8V LDO VDDS(电容) | 3.3 | µF | ||
| CVDDA18_LDO | 1.8V LDO VDDA(电容) | 4.7 | µF | ||
| CADC_VREF | ADC VREFHI(电容) | 4.7 | µF |