ZHCSJP5B May 2019 – October 2021 ALM2402F-Q1
PRODUCTION DATA
ALM2402F-Q1 是一款双电源运算放大器,其特性和性能使该器件更适合基于旋转变压器的汽车应用。该器件具有高增益带宽和压摆率以及连续高输出电流驱动功能,从而成为提供现代旋转变压器所需的低失真和差分高振幅激励的理想之选。在易受故障影响的电线上驱动模拟信号时,电流限制和过热检测功能可增强整体系统稳健性。
ALM2402F-Q1 的轨到轨输出通过低 Rds(on) PMOS 和 NMOS 晶体管实现,可保持较低的功率耗散。具有散热焊盘和低 RθJA 的小型 HTSSOP 封装使用户能够向负载提供高电流,同时最大程度地减小布板空间。当用于现代混合动力和电动汽车时,该最小化的布板空间是 ALM2402F-Q1 提供的主要优势之一。
通过本页底部的最大输出电压与频率间的关系 图,可确定 ALM2402F-Q1 的最大输出电压。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ALM2402F-Q1 | HTSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
简化版原理图
最大输出电压与频率间的关系