ZHCSPA8B March 2024 – June 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
PRODMIX
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 1474.56MSPS(抽取因子为 2),外部时钟模式,其中 fCLK = 11796.48MHz,AIN = -3dBFS,DSA 设置 = 3dB,8.1GHz 匹配。
| 标准化为 8.11GHz |
| 2RX 和 4RX,标准化为 8.11GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 50MHz 频率间隔 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -13dBFS |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -60dBFS |
| 1RX 和 3RX,标准化为 8.11GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -7dBFS |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -30dBFS |