ZHCSPA8B March   2024  – June 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  800MHz 下的 TX 典型特性
      2. 4.12.2  1.8GHz 下的 TX 典型特性
      3. 4.12.3  2.6GHz 下的 TX 典型特性
      4. 4.12.4  3.5GHz 下的 TX 典型特性
      5. 4.12.5  4.9GHz 下的 TX 典型特性
      6. 4.12.6  8.1GHz 下的 TX 典型特性
      7. 4.12.7  9.6GHz 下的 TX 典型特性
      8. 4.12.8  800MHz 下的 RX 典型特性
      9. 4.12.9  1.75-1.9GHz 下的 RX 典型特性
      10. 4.12.10 2.6GHz 下的 RX 典型特性
      11. 4.12.11 3.5GHz 下的 RX 典型特性
      12. 4.12.12 4.9GHz 下的 RX 典型特性
      13. 4.12.13 8.1GHz 下的 RX 典型特性
      14. 4.12.14 9.6GHz 下的 RX 典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE7950-x 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。

器件信息
器件型号等级封装尺寸(1)(2)
AFE7950-SP耐辐射保障航天级 (RHA)

17mm × 17mm

塑料基板

FC-BGA

400 个 SnPb 焊球

0.8mm 间距

AFE7950-SEP抗辐射航天级增强型产品
AFE7950-EP(3)增强型产品
有关更多信息,请参阅节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
产品预发布
AFE7950-SP AFE7950-SEP 功能方框图功能方框图