ZHCSPA8B March 2024 – June 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
PRODMIX
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 1474.56MSPS(抽取因子为 2),外部时钟模式,其中 fCLK = 11796.48MHz,AIN = -3dBFS,DSA 设置 = 3dB,9.6GHz 匹配。
| 标准化为 9.6GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| -6dBFS | ||
| -30dBFS | ||
| 9.61 和 9.635GHz,单音幅度为 –7dBFS | ||
| 9.61 和 9.635GHz,单音幅度为 –30dBFS | ||
| 标准化为 9.6GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 50MHz 频率间隔 |
| -1dBFS | ||
| -12dBFS。 | ||
| -60dBFS | ||
| 9.61 和 9.635GHz,单音幅度为 –13dBFS | ||
| 9.61 和 9.635GHz,单音幅度为 –60dBFS | ||