ZHCSM18B January 2023 – October 2024 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
ADS981x 是基于双通道同步采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS981x 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含输入钳位保护电路、1MΩ 输入阻抗和一个具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS981x 可配置为单极或双极输入,并具有高达 ±12V 共模电压。
该器件还具有用于 ADC 的 4.096V 基准和用于外部电路的 2.5V 基准输出。凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,无需外部电压电平转换器即可使用 ADS981x。
| 器件型号 | SPEED | 总功耗 |
|---|---|---|
| ADS9817 | 2MSPS/通道 | 232mW |
| ADS9815 | 1MSPS/通道 | 165mW |