ZHCSM18C January 2023 – September 2026 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
图 6-12 显示了在菊花链拓扑中有多个器件的典型连接图。
所有 ADC 的 CS 输入和 SCLK 输入都连接在一起,分别由控制器的单个 CS 引脚和 SCLK 引脚控制。链中第一个 ADC (ADC1) 的 SDI 输入引脚连接到控制器的外设 IN 控制器 OUT (PICO) 引脚,ADC1 的 SDO 输出引脚连接到 ADC2 的 SDI 输入引脚,依此类推。链中最后一个 ADC (ADC4) 的 SDO 输出引脚连接到控制器的外设 OUT 控制器 IN (POCI) 引脚。只要 CS 处于活动状态,PICO 引脚上的数据就会以 24SCLK 延迟通过 ADC1。
必须在上电或器件复位后启用菊花链模式。在 DAISY_CHAIN_LEN 寄存器中设置菊花链长度以启用菊花链模式。菊花链长度是链中 ADC 数量,不包括 ADC1。在图 6-12 中,DAISY_CHAIN_LEN = 3。