ZHCSY88 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD_5V | 模拟电源 AVDD_5V 至 GND |
ADS9127 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| ADS9128、ADS9129 | 4.75 | 5 | 5.25 | |||
| VDD_1V8 | 电源 | VDD_1V8 至 GND | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| 基准电压 | ||||||
| VREF | 基准电压至 ADC | 外部基准 | 4.076 | 4.096 | 4.116 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VIN | 绝对输入电压 | AINP 和 AINM 至 GND | VCM – 1.6 | VCM + 1.6 | V | |
| FSR | 满标量程输入范围 | AINP – AINM | -3.2 | 3.2 | V | |
| VCM | 共模输入范围(1) | (AINP + AINM) / 2 | VCMOUT – 0.07 | VCMOUT + 0.07 | V | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |