ZHCSY88 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
使用具有高压摆率的低抖动外部时钟来尽可能提高 SNR 性能。可以使用差分或单端时钟输入来操作 ADS912x。时钟幅度影响 ADC 孔径抖动,从而影响 SNR。为了获得出色 SNR 性能,请提供具有快速压摆率的时钟信号,以更大限度增加 VDD_1V8 和 GND 电平之间的摆幅。
确保采样时钟是自由运行的连续时钟。在应用自由运行的采样时钟后,ADC 会按照 开关特性 中的规定,生成有效的输出数据、数据时钟和帧时钟 tPU_SMPL_CLK。当采样时钟停止时,ADC 处于断电状态,输出数据、数据时钟和帧时钟无效。
图 6-8 显示了差分采样时钟输入图。对于此配置,请将差分采样时钟输入连接到 SMPL_CLKP 和 SMPL_CLKM 引脚。图 6-9 显示了单端采样时钟输入图。在此配置中,将单端采样时钟连接到 SMPL_CLKP,并将 SMPL_CLKM 接地。
图 5-6 展示了从模拟输入采样时刻到由 FCLK 上升沿标记的相应数据 MSB 输出的延迟。数据输出延迟的公式取决于输出数据帧宽度,并在 表 6-10 中给出。
| 器件 | 24 位数据帧 | 20 位数据帧 |
|---|---|---|
| ADS9129 | 2 × tSMPL_CLK + tLAT | 不支持 |
| ADS9128 | 1.83 × tSMPL_CLK + tLAT | 不支持 |
| ADS9127 | 1.83 × tSMPL_CLK + tLAT | 2 × tSMPL_CLK + tLAT |