ZHCSY88 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
通过设置 SPI_RD_EN = 0b 来启用寄存器写入访问。16 位配置寄存器分为三个寄存器组,可以使用 8 位寄存器地址进行寻址。通过配置 PAGE_SEL0 位和 PAGE_SEL1 位,可以分别选择寄存器组 1 和寄存器组 2 进行读取或写入操作。无论 PAGE_SELx 位如何,组 0 中的寄存器始终都是可访问的。这些寄存器地址是唯一的,因此不在寄存器组 1 和 2 中使用。
如图 6-10 所示,写入寄存器的步骤包括: