ZHCSY88 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
ADS912x 支持 ±3.2V 差分输入范围。该器件以直接二进制或二进制补码格式输出 16 位转换数据。如表 6-1 所示,所有模拟通道的输出代码格式均相同。可以使用寄存器地址 0x0D 中的 DATA_FORMAT 字段配置输出代码的格式。ADC 的最低有效位 (LSB) 由 1LSB = 6.4V/216 给出。
| 输入电压 | 说明 | 二进制补码格式的 ADC 输出 | 直接二进制格式的 ADC 输出 |
|---|---|---|---|
| ≤ –3.2V + 1LSB | 负满量程代码 | 0x8000 | 0x0000 |
| 0V + 1LSB | 中间码 | 0x0000 | 0x7FFF |
| ≥ 3.2V – 1LSB | 正满量程代码 | 0x7FFF | 0xFFFF |