ZHCSY88 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
ADS912x 是 16 位、20MSPS 模数转换器 (ADC)。ADS912x 在 ADC 输入端集成了高阻抗缓冲器、电压基准、基准缓冲器和共模电压输出缓冲器。ADS9129 支持单极差分模拟输入信号。ADC 输入端的缓冲器经优化,可实现低失真和低功耗运行。
对于模拟输入信号的直流电平转换,该器件具有共模电压输出缓冲器。共模电压源自集成基准缓冲器的输出。启动转换时,将对 (AINP – AINM) 引脚之间的差分输入进行采样。ADS912x 使用 SMPL_CLKP 引脚上的时钟输入来启动转换。
ADS912x 在 20MSPS 下工作时的功耗仅为 274mW。该值包括 ADC 输入端的缓冲器功率耗散。串行 LVDS (SLVDS) 数字接口简化了电路板布局布线、时序、固件,并支持在较低时钟速度下实现全吞吐量。