ZHCSE95C October 2015 – April 2026 ADS9110
PRODUCTION DATA
如表 6-5 所示,主机控制器可以使用四种传统 SPI 兼容协议(SPI-00-S、SPI-01-S、SPI-10-S 或 SPI-11-S)中的任何一种从器件读取数据。
| 协议 | SCLK 极性 (在 CS 下降沿) |
SCLK 相位 (捕捉边沿) |
MSB 位启动边沿 | SDI_CNTL | SDO_CNTL | SCLK 数量 (最优读取帧) |
示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-00-S | 低 | 上升 | CS 下降 | 00h | 00h | 18 | 图 6-21 |
| SPI-01-S | 低 | 下降 | 第 1 个 SCLK 上升 | 01h | 00h | 18 | 图 6-22 |
| SPI-10-S | 高 | 下降 | CS 下降 | 02h | 00h | 18 | 图 6-23 |
| SPI-11-S | 高 | 上升 | 第 1 个 SCLK 下降 | 03h | 00h | 18 | 图 6-24 |
上电时或完成任何异步复位后,器件支持使用 SPI-00-S 协议进行数据读取和数据写入操作。若要为两种数据传输操作选择不同的 SPI 兼容协议:
当使用任何 SPI 兼容协议时,RVS 输出在整个数据传输帧内保持低电平;参见时序要求:SPI 兼容串行接口表,了解相关时序参数。
建议使用四种 SPI 兼容协议中的任何一种来执行表 6-2 中指定的 RD_REG 和 WR_REG 操作。
图 6-21 至图 6-24 详细介绍了使用最优命令帧读取输出数据字的所有 20 位的四种协议。表 6-5 显示了针对不同输出协议选择,最优读取帧中所需的 SCLK 数量。
当 SDO_CNTL[7:0] = 00h 时,如果主机控制器使用长数据传输帧,则器件会呈现菊花链运行状态(参见多个器件:菊花链拓扑部分)。
图 6-21 SPI-00-S 协议、20 个 SCLK
图 6-23 SPI-10-S 协议、20 个 SCLK
图 6-22 SPI-01-S 协议、20 个 SCLK
图 6-24 SPI-11-S 协议、20 个 SCLK