ZHCSE95C October   2015  – April 2026 ADS9110

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:转换周期
    7. 5.7  时序要求:异步复位、NAP 和 PD
    8. 5.8  时序要求:SPI 兼容串行接口
    9. 5.9  时序要求:源同步串行接口(外部时钟)
    10. 5.10 时序要求:源同步串行接口(内部时钟)
    11. 5.11 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 转换器模块
        1. 6.3.1.1 采样保持电路
        2. 6.3.1.2 外部基准源
        3. 6.3.1.3 内部振荡器
        4. 6.3.1.4 ADC 传递函数
      2. 6.3.2 接口模块
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 RST 状态
      2. 6.4.2 ACQ 状态
      3. 6.4.3 CNV 状态
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 数据传输帧
      2. 6.5.2 交错式转换周期和数据传输帧
      3. 6.5.3 数据传输协议
        1. 6.5.3.1 配置器件的协议
        2. 6.5.3.2 从器件读取数据时使用的协议
          1. 6.5.3.2.1 传统 SPI 兼容 (SYS-xy-S) 协议
          2. 6.5.3.2.2 具有总线宽度选项的 SPI 兼容协议
          3. 6.5.3.2.3 源同步 (SRC) 协议
            1. 6.5.3.2.3.1 采用 SRC 协议的输出时钟源选项
            2. 6.5.3.2.3.2 采用 SRC 协议的总线宽度选项
            3. 6.5.3.2.3.3 采用 SRC 协议的输出数据速率选项
      4. 6.5.4 器件设置
        1. 6.5.4.1 单个器件:所有 multiSPI™ 选项
        2. 6.5.4.2 单个器件:标准 SPI 接口的最小引脚数
        3. 6.5.4.3 多个器件:菊花链拓扑
        4. 6.5.4.4 多个器件:星型拓扑
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 器件配置和寄存器映射
        1. 6.6.1.1 PD_CNTL 寄存器(地址 = 010h)
        2. 6.6.1.2 SDI_CNTL 寄存器(地址 = 014h)
        3. 6.6.1.3 SDO_CNTL 寄存器(地址 = 018h)
        4. 6.6.1.4 DATA_CNTL 寄存器(地址 = 01Ch)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 ADC 输入驱动器
      2. 7.1.2 输入放大器选型
      3. 7.1.3 电荷反冲滤波器
      4. 7.1.4 ADC 基准驱动器
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 使用差分输入实现超低失真和噪声性能的数据采集 (DAQ) 电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 具有 FDA 输入驱动器和单端或差分输入的 DAQ 电路
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 电源去耦
    2. 8.2 节能
      1. 8.2.1 NAP 模式
      2. 8.2.2 PD 模式
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 信号路径
      2. 9.1.2 接地和 PCB 堆叠
      3. 9.1.3 电源去耦
      4. 9.1.4 基准解耦
      5. 9.1.5 差动输入去耦合
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则所有规范均基于 AVDD = 1.8V、DVDD = 1.8V、VREF = 5V,以及 fDATA = 2 MSPS。
除非另有说明,否则所有最小值和最大值规范均基于 TA = –40°C 至 +125°C
所有典型值均在 TA = 25°C 下测得。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
FSR 满标度输入范围
(AINP – AINM)(1)
–VREF VREF V
VIN 绝对输入电压
(AINP 和 AINM 至 REFGND)
-0.1 VREF + 0.1 V
VCM 共模电压范围
(AINP + AINM)/2
TA = –40°C 至 +85°C (VREF/2) – 0.1 VREF/2 (VREF/2) + 0.1 V
TA = –40°C 至 +125°C (VREF/2) – 0.075 VREF/2 (VREF/2) + 0.075
CIN 输入电容 处于采样模式 60 pF
处于保持模式 4
IIL 输入漏电流 ±1 µA
电压基准输入
VREF 基准输入电压范围 2.5 5 V
IREF 基准输入电流 平均电流、VREF = 5V、
2kHz、满量程输入、
吞吐量 = 2 MSPS
1.25 mA
直流精度
分辨率 18
NMC 无丢码 18
INL 积分非线性 TA = –40°C 至 +85°C -1.5 ±0.5(2) 1.5 LSB(3)
-5.7 ±2 5.7 ppm
TA = –40°C 至 +125°C -1.85 ±0.5 1.85 LSB
-7 ±2 7 ppm
DNL 微分非线性 -0.75 ±0.4(2) 0.75 LSB
E(IO) 输入失调电压误差 -1 ±0.05(2) 1 mV
dVOS/dT 输入失调电压热漂移 1 μV/°C
GE 增益误差 0.01 ±0.005(2) 0.01 %FS
GE/dT 增益误差热漂移 0.25 ppm/°C
切换噪声 0.9 LSB
CMRR 共模抑制比 直流至 20kHz 80 dB
交流精度(4)
SINAD 信噪比 + 失真 fIN = 2kHz、TA = –40°C 至 +85°C 98 99.9 dB
fIN = 2kHz、TA = –40°C 至 +125°C 97 99.9
fIN = 100kHz 95.4
fIN = 500kHz 89
SNR 信噪比 fIN = 2kHz、TA = –40°C 至 +85°C 98.1 100 dB
fIN = 2kHz、TA = –40°C 至 +125°C 97.2 100
fIN = 100kHz 95.5
fIN = 500kHz 89.3
THD 总谐波失真(5) fIN = 2kHz -118 dB
fIN = 100kHz -111
fIN = 500kHz -101
SFDR 无杂散动态范围 fIN = 2kHz 123 dB
fIN = 100kHz 116
fIN = 500kHz 106
数字输入(6)
VIH 高电平输入电压 0.65 DVDD DVDD + 0.3 V
VIL 低电平输入电压 -0.3 0.35 DVDD V
数字输出(6)
VOH 高电平输出电压 IOH = 2mA 源电流 DVDD – 0.45 V
VOL 低电平输出电压 IOH = 2mA 灌电流 0.45 V
电源
AVDD 模拟电源电压 1.65 1.8 1.95 V
DVDD 数字电源电压 1.65 1.8 1.95 V
IDD AVDD 供电电流
(AVDD = 1.8V)
有效、2-MSPS 吞吐量、
TA = –40°C 至 +85°C
5 6.25 mA
有效、2-MSPS 吞吐量、
TA = –40°C 至 +125°C
5 6.5
静态、ACQ 状态 3.7 mA
低功耗 NAP 模式 500 µA
断电 (PD) 状态 1
PD AVDD 功率耗散
(AVDD = 1.8V)
有效、2-MSPS 吞吐量、
TA = –40°C 至 +85°C
9 11.25 mW
有效、2-MSPS 吞吐量、
TA = –40°C 至 +125°C
9 11.7
静态、ACQ 状态 6.6 mW
低功耗 NAP 模式 900 µW
断电 (PD) 状态 1.8
温度范围
TA 自然通风条件下的工作温度 -40 125 °C
理想输入范围,不包括增益或失调电压误差。
请参阅图 5-9图 5-10图 5-25、和图 5-26,查看 INL、DNL、偏移和增益误差参数的统计分布数据。
LSB = 最低有效位。18 位时的 1LSB 约为 3.8ppm。
除非另有说明,否则所有以分贝 (dB) 表示的规范均基于满量程输入 (FSR),并且测试采用的输入信号比满量程低 0.1dB。
根据输入频率的前九次谐波计算。
遵循 JESD8-7A 标准。根据设计确定;未经生产测试。